|
|
06699_AGBouton triangle avec filetage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre. Pastille en thermoplastique. Classe de résistance de l'acier : 5.8.Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021). Pièces en acier zingué, passivé bleu.Sur demande :Autres longueurs de vis et coloris. Inox.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,46 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,46 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,64 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5,79 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5,79 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,79 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,79 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,79 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5,94 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5,94 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,94 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,94 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,94 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6,26 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6,26 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|