norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Sur demande :Autres longueurs de vis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06851-01 Poignée cinq étoiles avec filetage 162 kB

Dessins

Poignée cinq étoiles avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
06851-01-3206X10acier de décolletageM6321622,51110 2,76 €
06851-01-3206X15acier de décolletageM6321622,51115 2,76 €
06851-01-3206X20acier de décolletageM6321622,51120 2,76 €
06851-01-3206X35acier de décolletageM6321622,51135 2,84 €
06851-01-3208X15acier de décolletageM8321622,51115 2,84 €
06851-01-3208X25acier de décolletageM8321622,51125 2,84 €
06851-01-4006X15acier de décolletageM64020281415 3,23 €
06851-01-4008X15acier de décolletageM84020281415 3,29 €
06851-01-4008X20acier de décolletageM84020281420 3,29 €
06851-01-4008X25acier de décolletageM84020281425 3,29 €
06851-01-4008X30acier de décolletageM84020281430 3,29 €
06851-01-4008X35acier de décolletageM84020281435 3,35 €
06851-01-4008X45acier de décolletageM84020281445 3,35 €
06851-01-4010X30acier de décolletageM104020281430 3,35 €
06851-01-5008X15acier de décolletageM850253517,515 3,99 €
06851-01-5008X25acier de décolletageM850253517,525 3,99 €
06851-01-5010X20acier de décolletageM1050253517,520 4,13 €
06851-01-5010X30acier de décolletageM1050253517,530 4,19 €
06851-01-5010X40acier de décolletageM1050253517,540 4,25 €
06851-01-5010X50acier de décolletageM1050253517,550 4,31 €
06851-01-6012X30acier de décolletageM1260303718,530 5,34 €
06851-01-6012X40acier de décolletageM1260303718,540 5,41 €
06851-01-6012X50acier de décolletageM1260303718,550 5,48 €
06851-01-13206X10acier inoxydableM6321622,51110 5,09 €
06851-01-13206X15acier inoxydableM6321622,51115 5,09 €
06851-01-13206X20acier inoxydableM6321622,51120 5,09 €
06851-01-13206X35acier inoxydableM6321622,51135 5,15 €
06851-01-13208X15acier inoxydableM8321622,51115 5,93 €
06851-01-13208X25acier inoxydableM8321622,51125 6,11 €
06851-01-14006X15acier inoxydableM64020281415 6,44 €
06851-01-14008X15acier inoxydableM84020281415 6,56 €
06851-01-14008X20acier inoxydableM84020281420 6,56 €
06851-01-14008X25acier inoxydableM84020281425 6,56 €
06851-01-14008X30acier inoxydableM84020281430 6,70 €
06851-01-14008X35acier inoxydableM84020281435 6,70 €
06851-01-14008X45acier inoxydableM84020281445 6,95 €
06851-01-14010X30acier inoxydableM104020281430 7,09 €
06851-01-15008X15acier inoxydableM850253517,515 7,66 €
06851-01-15008X25acier inoxydableM850253517,525 7,73 €
06851-01-15010X20acier inoxydableM1050253517,520 7,79 €
06851-01-15010X30acier inoxydableM1050253517,530 7,85 €
06851-01-15010X40acier inoxydableM1050253517,540 7,91 €
06851-01-15010X50acier inoxydableM1050253517,550 8,44 €
06851-01-16012X30acier inoxydableM1260303718,530 10,24 €
06851-01-16012X40acier inoxydableM1260303718,540 10,30 €
06851-01-16012X50acier inoxydableM1260303718,550 10,36 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40