norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
06255

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante 238 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06255-4080X08alésage sans rainure808H724,52020163085205134-- 10,89 €
06255-4080X10alésage sans rainure8010H724,52020163085205134-- 10,89 €
06255-4100X10alésage sans rainure9910H7282025,5203893245143-- 12,00 €
06255-4100X12alésage sans rainure9912H7282025,5203893245143-- 12,00 €
06255-4130X12alésage sans rainure12912H73223302155112246250-- 14,24 €
06255-4130X14alésage sans rainure12914H73223302155112246250-- 14,24 €
06255-4160X14alésage sans rainure15914H74023332266119326257-- 18,57 €
06255-4160X16alésage sans rainure15916H74023332266119326257-- 18,57 €
06255-4200X16alésage sans rainure19816H751263117,582141328160-- 23,18 €
06255-4200X20alésage sans rainure19820H751263117,582141328160-- 23,18 €
06255-4250X20alésage sans rainure25220H755,52739,524113163369271-- 30,43 €
06255-4250X24alésage sans rainure25224H755,52739,524113163369271-- 30,43 €
06255-4345X20alésage sans rainure34620H767,5274224146171329279-- 58,48 €
06255-5080X08alésage avec rainure808H724,5202016308520513429 12,60 €
06255-5080X10alésage avec rainure8010H724,52020163085205134311,4 12,60 €
06255-5100X10alésage avec rainure9910H7282025,5203893245143311,4 13,73 €
06255-5100X12alésage avec rainure9912H7282025,5203893245143413,8 13,73 €
06255-5130X12alésage avec rainure12912H73223302155112246250413,8 15,94 €
06255-5130X14alésage avec rainure12914H73223302155112246250516,3 15,94 €
06255-5160X14alésage avec rainure15914H74023332266119326257516,3 20,30 €
06255-5160X16alésage avec rainure15916H74023332266119326257518,3 20,30 €
06255-5200X16alésage avec rainure19816H751263117,582141328160518,3 24,91 €
06255-5200X20alésage avec rainure19820H751263117,582141328160622,8 24,91 €
06255-5250X20alésage avec rainure25220H755,52739,524113163369271622,8 32,07 €
06255-5250X24alésage avec rainure25224H755,52739,524113163369271827,3 32,07 €
06255-5345X20alésage avec rainure34620H767,5274224146171329279622,8 59,72 €