Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06360 Broche série longue 175 kB

Dessins (aperçu complet)

Broche série longue

Broches, série longue Forme A

plus d'infos

Dessins

Broches, série longue Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
Forme

D

D1D2LL1L2Filtre
06360-208X06360-1208XA8M62035/50/65918
06360-210X06360-1210XA10M82550/65/80/1001322,5
06360-212X06360-1212XA12M103265/80/100/1251529
06360-214X06360-1214XA14M123680/100/125/1601633

Broches série longue, forme C

plus d'infos

Dessins

Broches série longue, forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
FormeD

D1D3LL1L3Filtre
06360-408X06360-1408XC8M62035/50/65931
06360-410X06360-1410XC10M82550/65/80/1001338
06360-412X06360-1412XC12M103065/80/100/1251546
06360-414X06360-1414XC14M123580/100/125/1601653

Broches série longue, forme E

plus d'infos

Dessins

Broches série longue, forme E

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
Forme

D

D1D5LL1L5Filtre
06360-608X06360-1608XE8M61735/50/65945
06360-610X06360-1610XE10M82350/65/80/1001361
06360-612X06360-1612XE12M102965/80/100/1251571
06360-614X06360-1614XE14M122980/100/125/1601671
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40