|
|
06360_CBroches série longue, forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant. Acier bruni ou inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-408X35 | acier | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 5,76 € | | 06360-408X50 | acier | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 5,65 € | | 06360-408X65 | acier | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 5,71 € | | 06360-410X50 | acier | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 5,85 € | | 06360-410X65 | acier | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 6,26 € | | 06360-410X80 | acier | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 6,27 € | | 06360-410X100 | acier | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 6,69 € | | 06360-412X65 | acier | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 6,53 € | | 06360-412X80 | acier | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 6,77 € | | 06360-412X100 | acier | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 7,02 € | | 06360-412X125 | acier | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 8,24 € | | 06360-414X80 | acier | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 8,42 € | | 06360-414X100 | acier | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 8,94 € | | 06360-414X125 | acier | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 8,96 € | | 06360-414X160 | acier | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 9,10 € | | 06360-1408X35 | acier inoxydable | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 6,89 € | | 06360-1408X50 | acier inoxydable | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 6,97 € | | 06360-1408X65 | acier inoxydable | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 7,12 € | | 06360-1410X50 | acier inoxydable | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 7,30 € | | 06360-1410X65 | acier inoxydable | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 7,60 € | | 06360-1410X80 | acier inoxydable | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 7,81 € | | 06360-1410X100 | acier inoxydable | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 7,98 € | | 06360-1412X65 | acier inoxydable | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 8,19 € | | 06360-1412X80 | acier inoxydable | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 8,56 € | | 06360-1412X100 | acier inoxydable | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 9,36 € | | 06360-1412X125 | acier inoxydable | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 10,66 € | | 06360-1414X80 | acier inoxydable | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 12,62 € | | 06360-1414X100 | acier inoxydable | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 14,42 € | | 06360-1414X125 | acier inoxydable | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 15,45 € | | 06360-1414X160 | acier inoxydable | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 16,89 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|