|
|
06360_EBroches série longue, forme E |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant. Acier bruni ou inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-608X35 | acier | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 5,70 € | | 06360-608X50 | acier | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 5,70 € | | 06360-608X65 | acier | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 5,94 € | | 06360-610X50 | acier | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 6,26 € | | 06360-610X65 | acier | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 6,49 € | | 06360-610X80 | acier | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 7,05 € | | 06360-610X100 | acier | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 7,44 € | | 06360-612X65 | acier | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 7,25 € | | 06360-612X80 | acier | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 7,60 € | | 06360-612X100 | acier | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 8,14 € | | 06360-612X125 | acier | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 9,22 € | | 06360-614X80 | acier | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 9,15 € | | 06360-614X100 | acier | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 9,24 € | | 06360-614X125 | acier | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 9,70 € | | 06360-614X160 | acier | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 10,27 € | | 06360-1608X35 | acier inoxydable | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 7,29 € | | 06360-1608X50 | acier inoxydable | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 7,57 € | | 06360-1608X65 | acier inoxydable | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 8,08 € | | 06360-1610X50 | acier inoxydable | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 8,79 € | | 06360-1610X65 | acier inoxydable | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 9,04 € | | 06360-1610X80 | acier inoxydable | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 10,70 € | | 06360-1610X100 | acier inoxydable | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 10,96 € | | 06360-1612X65 | acier inoxydable | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 10,46 € | | 06360-1612X80 | acier inoxydable | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 10,99 € | | 06360-1612X100 | acier inoxydable | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 11,62 € | | 06360-1612X125 | acier inoxydable | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 12,67 € | | 06360-1614X80 | acier inoxydable | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 13,55 € | | 06360-1614X100 | acier inoxydable | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 14,11 € | | 06360-1614X125 | acier inoxydable | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 14,33 € | | 06360-1614X160 | acier inoxydable | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 18,23 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|