norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.Matière :Écrou H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition :Écrou H : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande :Finitions spéciales.Attention :L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Accessoires :Bagues d'étanchéité 07301.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Finition filetée :M4 - M16.Contenu de la livraisonÉcrou H avec bague d'étanchéité.Indication de dessin :
1) Écrou H
2) Bague d'étanchéité
Caractéristiques  :
InoxInoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07280-11 Écrous H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN 183 kB

Dessins

Écrous H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
D

D1D2HKL1RSWTCAOAcc.PrixCommander
07280-11-1104poliM41011,25211,15,9374,8 4,62 €
07280-11-1105poliM51213,25213,17,4386 5,21 €
07280-11-1106poliM61415,742,515,19,13107,2 5,48 €
07280-11-1108poliM81819,742,518,111,73139,6 7,57 €
07280-11-1110poliM102223,742,522,11541612 9,01 €
07280-11-1112poliM122628,25325,116,151814,4 16,94 €
07280-11-1116poliM163537,25332,121,862419,2 26,22 €
07280-11-2104non poliM41011,25211,15,9374,8 3,95 €
07280-11-2105non poliM51213,25213,17,4386 4,44 €
07280-11-2106non poliM61415,742,515,19,13107,2 4,66 €
07280-11-2108non poliM81819,742,518,111,73139,6 6,46 €
07280-11-2110non poliM102223,742,522,11541612 7,66 €
07280-11-2112non poliM122628,25325,116,151814,4 14,41 €
07280-11-2116non poliM163537,25332,121,862419,2 22,30 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40