|
|
07820_GÉléments de verrouillage, forme G avec denture extérieure |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les éléments de verrouillage sont utilisés pour relier de manière permanente deux composants dans n'importe quelle position angulaire. Les éléments de verrouillage avec denture intérieure (formes A-D) peuvent être librement associés aux éléments de verrouillage avec denture extérieure (formes E-H), en fonction de l'application et des possibilités de montage. Le ressort permet un passage rapide à une nouvelle position angulaire. Matière :Élément de verrouillage en acier 1.0718 ou Inox 1.4305.
Ressort en Inox 1.4310.
Vis CHC en acierou Inox A 2.Finition :Élément de verrouillage en acier bruni ou en Inox brillant. Ressort brillant. Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A 2-70, brillant.Remarques concernant la commande :Pour chacun des éléments de verrouillage à denture intérieure de forme A et B sont incluses 2 vis CHC à six pans creux M3x8 ou M5x10. Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox. Nota :Pour la fixation d'éléments de verrouillage de forme A ou B, il convient d'utiliser des vis CHC selon DIN 7984 à six pans creux, à tête courte.Fonction :On utilise les éléments de verrouillage pour l'ajustement rotatif de pièces. Les possibilités de fixation peuvent être revues en fonction de l'application.Accessoires :Vis CHC DIN 912/DIN EN ISO 4762 Vis CHC DIN 6912Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07820-72338 | G | acier | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 10,45 € | | 07820-73346 | G | acier | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 12,48 € | | 07820-172338 | G | acier inoxydable | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 13,89 € | | 07820-173346 | G | acier inoxydable | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 16,36 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|