FR
Sélectionnez votre langue

Description

Finition
Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota
Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel.
Indication de dessin
Forme A : bille en acier
Forme D : bille en POM

L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté