|
|
07165_OVis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, sans... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir. Inox : A2-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | L | D1 | D2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07165-03X5 | acier | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,14 € | | 07165-03X6 | acier | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,14 € | | 07165-03X8 | acier | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,14 € | | 07165-03X10 | acier | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,18 € | | 07165-03X12 | acier | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,18 € | | 07165-03X16 | acier | 16 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,18 € | | 07165-03X20 | acier | 20 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,34 € | | 07165-04X5 | acier | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,14 € | | 07165-04X6 | acier | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,14 € | | 07165-04X8 | acier | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,14 € | | 07165-04X10 | acier | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,14 € | | 07165-04X12 | acier | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,14 € | | 07165-04X16 | acier | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,18 € | | 07165-04X20 | acier | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,25 € | | 07165-04X25 | acier | 25 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,34 € | | 07165-05X5 | acier | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07165-05X6 | acier | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07165-05X8 | acier | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07165-05X10 | acier | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07165-05X12 | acier | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07165-05X16 | acier | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,18 € | | 07165-05X20 | acier | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,25 € | | 07165-05X25 | acier | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,35 € | | 07165-05X30 | acier | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,40 € | | 07165-06X6 | acier | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | 07165-06X8 | acier | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | 07165-06X10 | acier | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | 07165-06X12 | acier | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | 07165-06X16 | acier | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,25 € | | 07165-06X20 | acier | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,34 € | | 07165-06X25 | acier | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,38 € | | 07165-06X30 | acier | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,41 € | | 07165-06X35 | acier | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,51 € | | 07165-06X40 | acier | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,54 € | | 07165-06X45 | acier | 45 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,59 € | | 07165-06X50 | acier | 50 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,68 € | | 07165-06X60 | acier | 60 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,69 € | | 07165-08X8 | acier | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,18 € | | 07165-08X10 | acier | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,18 € | | 07165-08X12 | acier | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,18 € | | 07165-08X16 | acier | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,34 € | | 07165-08X20 | acier | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,35 € | | 07165-08X25 | acier | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,41 € | | 07165-08X30 | acier | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,71 € | | 07165-08X35 | acier | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,52 € | | 07165-08X40 | acier | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,65 € | | 07165-08X45 | acier | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,69 € | | 07165-08X50 | acier | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-08X60 | acier | 60 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,89 € | | 07165-08X70 | acier | 70 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,97 € | | 07165-08X80 | acier | 80 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,97 € | | 07165-10X10 | acier | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,34 € | | 07165-10X12 | acier | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,34 € | | 07165-10X16 | acier | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,35 € | | 07165-10X20 | acier | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,41 € | | 07165-10X25 | acier | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,52 € | | 07165-10X30 | acier | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,54 € | | 07165-10X35 | acier | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,59 € | | 07165-10X40 | acier | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,71 € | | 07165-10X45 | acier | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,89 € | | 07165-10X50 | acier | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,91 € | | 07165-10X60 | acier | 60 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,97 € | | 07165-10X70 | acier | 70 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,14 € | | 07165-10X80 | acier | 80 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,32 € | | 07165-10X90 | acier | 90 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,55 € | | 07165-10X100 | acier | 100 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,96 € | | 07165-103X5 | acier inoxydable | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,66 € | | 07165-103X6 | acier inoxydable | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,68 € | | 07165-103X8 | acier inoxydable | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,69 € | | 07165-103X10 | acier inoxydable | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,71 € | | 07165-103X12 | acier inoxydable | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,75 € | | 07165-104X5 | acier inoxydable | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,40 € | | 07165-104X6 | acier inoxydable | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,40 € | | 07165-104X8 | acier inoxydable | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,41 € | | 07165-104X10 | acier inoxydable | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,44 € | | 07165-104X12 | acier inoxydable | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,44 € | | 07165-104X16 | acier inoxydable | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,52 € | | 07165-104X20 | acier inoxydable | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,54 € | | 07165-105X5 | acier inoxydable | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,51 € | | 07165-105X6 | acier inoxydable | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,51 € | | 07165-105X8 | acier inoxydable | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 € | | 07165-105X10 | acier inoxydable | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 € | | 07165-105X12 | acier inoxydable | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 € | | 07165-105X16 | acier inoxydable | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,52 € | | 07165-105X20 | acier inoxydable | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,66 € | | 07165-105X25 | acier inoxydable | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,68 € | | 07165-105X30 | acier inoxydable | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-106X6 | acier inoxydable | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,52 € | | 07165-106X8 | acier inoxydable | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,52 € | | 07165-106X10 | acier inoxydable | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,54 € | | 07165-106X12 | acier inoxydable | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,56 € | | 07165-106X16 | acier inoxydable | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,65 € | | 07165-106X20 | acier inoxydable | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,69 € | | 07165-106X25 | acier inoxydable | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,74 € | | 07165-106X30 | acier inoxydable | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,86 € | | 07165-106X35 | acier inoxydable | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,89 € | | 07165-106X40 | acier inoxydable | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,91 € | | 07165-108X8 | acier inoxydable | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,66 € | | 07165-108X10 | acier inoxydable | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,68 € | | 07165-108X12 | acier inoxydable | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,69 € | | 07165-108X16 | acier inoxydable | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,75 € | | 07165-108X20 | acier inoxydable | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,89 € | | 07165-108X25 | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,94 € | | 07165-108X30 | acier inoxydable | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,97 € | | 07165-108X35 | acier inoxydable | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,97 € | | 07165-108X40 | acier inoxydable | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,03 € | | 07165-108X45 | acier inoxydable | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,14 € | | 07165-108X50 | acier inoxydable | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,19 € | | 07165-110X10 | acier inoxydable | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,89 € | | 07165-110X12 | acier inoxydable | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,91 € | | 07165-110X16 | acier inoxydable | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,97 € | | 07165-110X20 | acier inoxydable | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,06 € | | 07165-110X25 | acier inoxydable | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,07 € | | 07165-110X30 | acier inoxydable | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,18 € | | 07165-110X35 | acier inoxydable | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,29 € | | 07165-110X40 | acier inoxydable | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,42 € | | 07165-110X45 | acier inoxydable | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,55 € | | 07165-110X50 | acier inoxydable | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,66 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|