norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).

Sécurité de freinage Nylon.
Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A 2-70, naturel.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07160 Vis CHC à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, sécurité LONG-LOK 139 kB
 Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,5 MB

Dessins

Vis CHC à six pans creux DIN 912 / DIN EN ISO 4762, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

D

LBDKKL1SWCouple de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
07160-804X10acierM410-74530,150,22 0,38 €
07160-804X12acierM412-74530,150,22 0,38 €
07160-804X16acierM416-74630,150,22 0,38 €
07160-804X20acierM420-74730,150,22 0,38 €
07160-804X25acierM425-74730,150,22 0,38 €
07160-805X10acierM510-8,55540,250,1 0,38 €
07160-805X12acierM512-8,55640,250,1 0,38 €
07160-805X16acierM516-8,55740,250,1 0,38 €
07160-805X20acierM520-8,55740,250,1 0,38 €
07160-805X25acierM525-8,55840,250,1 0,38 €
07160-805X30acierM530228,55840,250,1 0,38 €
07160-805X40acierM540228,55840,250,1 0,38 €
07160-806X10acierM610-106550,450,25 0,38 €
07160-806X12acierM612-106650,450,25 0,38 €
07160-806X16acierM616-106750,450,25 0,38 €
07160-806X20acierM620-106750,450,25 0,38 €
07160-806X25acierM625-106850,450,25 0,38 €
07160-806X30acierM630-106850,450,25 0,38 €
07160-806X35acierM63524106850,450,25 0,38 €
07160-806X40acierM64024106850,450,25 0,42 €
07160-806X45acierM64524106850,450,25 0,42 €
07160-806X50acierM65024106850,450,25 0,45 €
07160-808X16acierM816-138760,80,4 0,41 €
07160-808X20acierM820-138860,80,4 0,41 €
07160-808X25acierM825-138860,80,4 0,44 €
07160-808X30acierM830-138860,80,4 0,45 €
07160-808X35acierM835-1381060,80,4 0,45 €
07160-808X40acierM840281381060,80,4 0,50 €
07160-808X45acierM845281381060,80,4 0,50 €
07160-810X25acierM1025-16101081,70,9 0,53 €
07160-810X30acierM1030-16101081,70,9 0,53 €
07160-810X40acierM1040-16101281,70,9 0,65 €
07160-810X50acierM10503216101281,70,9 0,68 €
07160-812X30acierM1230-181210101,80,9 1,20 €
07160-812X40acierM1240-181212101,80,9 1,32 €
07160-812X50acierM1250-181212101,80,9 1,35 €
07160-904X10acier inoxydableM410-74530,150,22 0,42 €
07160-904X12acier inoxydableM412-74530,150,22 0,42 €
07160-904X16acier inoxydableM416-74630,150,22 0,42 €
07160-904X20acier inoxydableM420-74730,150,22 0,42 €
07160-904X25acier inoxydableM425-74730,150,22 0,46 €
07160-905X10acier inoxydableM510-8,55540,250,1 0,48 €
07160-905X12acier inoxydableM512-8,55640,250,1 0,48 €
07160-905X16acier inoxydableM516-8,55740,250,1 0,53 €
07160-905X20acier inoxydableM520-8,55740,250,1 0,53 €
07160-905X25acier inoxydableM525-8,55840,250,1 0,53 €
07160-905X30acier inoxydableM530228,55840,250,1 0,53 €
07160-905X40acier inoxydableM540228,55840,250,1 0,58 €
07160-906X10acier inoxydableM610-106550,450,25 0,53 €
07160-906X12acier inoxydableM612-106650,450,25 0,53 €
07160-906X16acier inoxydableM616-106750,450,25 0,53 €
07160-906X20acier inoxydableM620-106750,450,25 0,53 €
07160-906X25acier inoxydableM625-106850,450,25 0,58 €
07160-906X30acier inoxydableM630-106850,450,25 0,62 €
07160-906X35acier inoxydableM63524106850,450,25 0,62 €
07160-906X40acier inoxydableM64024106850,450,25 0,64 €
07160-906X45acier inoxydableM64524106850,450,25 0,73 €
07160-906X50acier inoxydableM65024106850,450,25 0,86 €
07160-908X16acier inoxydableM816-138760,80,4 0,82 €
07160-908X20acier inoxydableM820-138860,80,4 0,82 €
07160-908X25acier inoxydableM825-138860,80,4 0,85 €
07160-908X30acier inoxydableM830-138860,80,4 0,82 €
07160-908X35acier inoxydableM835-1381060,80,4 0,86 €
07160-908X40acier inoxydableM840281381060,80,4 0,96 €
07160-908X45acier inoxydableM845281381060,80,4 1,01 €
07160-910X25acier inoxydableM1025-16101081,70,9 1,10 €
07160-910X30acier inoxydableM1030-16101081,70,9 1,10 €
07160-910X40acier inoxydableM1040-16101281,70,9 1,20 €
07160-910X50acier inoxydableM10503216101281,70,9 1,43 €
07160-912X30acier inoxydableM1230-181210101,80,9 2,06 €
07160-912X40acier inoxydableM1240-181212101,80,9 2,42 €
07160-912X50acier inoxydableM1250-181212101,80,9 2,42 €