FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté