norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : Classe de résistance 10.9, naturel ou électrozingué.
Inox : A 2-70, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07174_B Vis à tête bombée plate avec six pans creux et embase DIN EN ISO 7380-2, forme B 175 kB

Dessins

Vis à tête bombée plate avec six pans creux et embase DIN EN ISO 7380-2, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Couleur
du corps de base
Classe de résistanceDLD1KSWCAOAcc.PrixCommander
07174-2304X8Bacier-10.9M489,42,22,5 0,29 €
07174-2304X10Bacier-10.9M4109,42,22,5 0,31 €
07174-2304X12Bacier-10.9M4129,42,22,5 0,31 €
07174-2304X16Bacier-10.9M4169,42,22,5 0,31 €
07174-2304X20Bacier-10.9M4209,42,22,5 0,35 €
07174-2304X25Bacier-10.9M4259,42,22,5 0,38 €
07174-2304X30Bacier-10.9M4309,42,22,5 0,43 €
07174-2305X8Bacier-10.9M5811,82,753 0,38 €
07174-2305X10Bacier-10.9M51011,82,753 0,36 €
07174-2305X12Bacier-10.9M51211,82,753 0,36 €
07174-2305X16Bacier-10.9M51611,82,753 0,37 €
07174-2305X20Bacier-10.9M52011,82,753 0,39 €
07174-2305X25Bacier-10.9M52511,82,753 0,41 €
07174-2305X30Bacier-10.9M53011,82,753 0,51 €
07174-2305X35Bacier-10.9M53511,82,753 0,61 €
07174-2306X8Bacier-10.9M6813,63,34 0,40 €
07174-2306X10Bacier-10.9M61013,63,34 0,39 €
07174-2306X12Bacier-10.9M61213,63,34 0,41 €
07174-2306X16Bacier-10.9M61613,63,34 0,41 €
07174-2306X20Bacier-10.9M62013,63,34 0,51 €
07174-2306X25Bacier-10.9M62513,63,34 0,55 €
07174-2306X30Bacier-10.9M63013,63,34 0,60 €
07174-2306X35Bacier-10.9M63513,63,34 0,66 €
07174-2306X40Bacier-10.9M64013,63,34 0,78 €
07174-2308X12Bacier-10.9M81217,84,45 0,36 €
07174-2308X16Bacier-10.9M81617,84,45 0,41 €
07174-2308X20Bacier-10.9M82017,84,45 0,43 €
07174-2308X25Bacier-10.9M82517,84,45 0,48 €
07174-2308X30Bacier-10.9M83017,84,45 0,54 €
07174-2308X35Bacier-10.9M83517,84,45 0,60 €
07174-2308X40Bacier-10.9M84017,84,45 0,75 €
07174-2308X50Bacier-10.9M85017,84,45 0,85 €
07174-2308X60Bacier-10.9M86017,84,45 0,87 €
07174-2310X25Bacier-10.9M102521,95,56 0,82 €
07174-2310X30Bacier-10.9M103021,95,56 0,93 €
07174-2310X35Bacier-10.9M103521,95,56 1,02 €
07174-2504X8Bacierzingué10.9M489,42,22,5 0,30 €
07174-2504X10Bacierzingué10.9M4109,42,22,5 0,32 €
07174-2504X12Bacierzingué10.9M4129,42,22,5 0,32 €
07174-2504X16Bacierzingué10.9M4169,42,22,5 0,32 €
07174-2504X20Bacierzingué10.9M4209,42,22,5 0,36 €
07174-2504X25Bacierzingué10.9M4259,42,22,5 0,39 €
07174-2504X30Bacierzingué10.9M4309,42,22,5 0,44 €
07174-2505X8Bacierzingué10.9M5811,82,753 0,39 €
07174-2505X10Bacierzingué10.9M51011,82,753 0,37 €
07174-2505X12Bacierzingué10.9M51211,82,753 0,37 €
07174-2505X16Bacierzingué10.9M51611,82,753 0,38 €
07174-2505X20Bacierzingué10.9M52011,82,753 0,40 €
07174-2505X25Bacierzingué10.9M52511,82,753 0,43 €
07174-2505X30Bacierzingué10.9M53011,82,753 0,52 €
07174-2505X35Bacierzingué10.9M53511,82,753 0,62 €
07174-2506X8Bacierzingué10.9M6813,63,34 0,41 €
07174-2506X10Bacierzingué10.9M61013,63,34 0,40 €
07174-2506X12Bacierzingué10.9M61213,63,34 0,43 €
07174-2506X16Bacierzingué10.9M61613,63,34 0,43 €
07174-2506X20Bacierzingué10.9M62013,63,34 0,52 €
07174-2506X25Bacierzingué10.9M62513,63,34 0,56 €
07174-2506X30Bacierzingué10.9M63013,63,34 0,61 €
07174-2506X35Bacierzingué10.9M63513,63,34 0,67 €
07174-2506X40Bacierzingué10.9M64013,63,34 0,79 €
07174-2508X12Bacierzingué10.9M81217,84,45 0,37 €
07174-2508X16Bacierzingué10.9M81617,84,45 0,43 €
07174-2508X20Bacierzingué10.9M82017,84,45 0,44 €
07174-2508X25Bacierzingué10.9M82517,84,45 0,49 €
07174-2508X30Bacierzingué10.9M83017,84,45 0,55 €
07174-2508X35Bacierzingué10.9M83517,84,45 0,61 €
07174-2508X40Bacierzingué10.9M84017,84,45 0,76 €
07174-2508X50Bacierzingué10.9M85017,84,45 0,86 €
07174-2508X60Bacierzingué10.9M86017,84,45 0,90 €
07174-2510X20Bacierzingué10.9M102021,95,56 0,92 €
07174-2510X30Bacierzingué10.9M103021,95,56 0,98 €
07174-2510X35Bacierzingué10.9M103521,95,56 1,04 €
07174-2510X40Bacierzingué10.9M104021,95,56 1,08 €
07174-2510X50Bacierzingué10.9M105021,95,56 1,14 €
07174-2512X20Bacierzingué10.9M1220266,68 1,55 €
07174-2512X25Bacierzingué10.9M1225266,68 1,58 €
07174-2512X30Bacierzingué10.9M1230266,68 1,62 €
07174-2512X40Bacierzingué10.9M1240266,68 1,87 €
07174-2512X50Bacierzingué10.9M1250266,68 2,29 €
07174-2512X60Bacierzingué10.9M1260266,68 2,48 €
07174-2103X8Bacier inoxydable-70M386,91,652 0,16 €
07174-2103X10Bacier inoxydable-70M3106,91,652 0,23 €
07174-2104X8Bacier inoxydable-70M489,42,22,5 0,21 €
07174-2104X10Bacier inoxydable-70M4109,42,22,5 0,21 €
07174-2104X12Bacier inoxydable-70M4129,42,22,5 0,22 €
07174-2104X16Bacier inoxydable-70M4169,42,22,5 0,26 €
07174-2104X20Bacier inoxydable-70M4209,42,22,5 0,30 €
07174-2104X25Bacier inoxydable-70M4259,42,22,5 0,37 €
07174-2105X8Bacier inoxydable-70M5811,82,753 0,38 €
07174-2105X10Bacier inoxydable-70M51011,82,753 0,30 €
07174-2105X12Bacier inoxydable-70M51211,82,753 0,33 €
07174-2105X16Bacier inoxydable-70M51611,82,753 0,33 €
07174-2105X20Bacier inoxydable-70M52011,82,753 0,43 €
07174-2105X25Bacier inoxydable-70M52511,82,753 0,51 €
07174-2106X8Bacier inoxydable-70M6813,63,34 0,24 €
07174-2106X10Bacier inoxydable-70M61013,63,34 0,33 €
07174-2106X12Bacier inoxydable-70M61213,63,34 0,39 €
07174-2106X16Bacier inoxydable-70M61613,63,34 0,43 €
07174-2106X20Bacier inoxydable-70M62013,63,34 0,51 €
07174-2106X25Bacier inoxydable-70M62513,63,34 0,60 €
07174-2106X30Bacier inoxydable-70M63013,63,34 0,69 €
07174-2106X35Bacier inoxydable-70M63513,63,34 0,74 €
07174-2106X40Bacier inoxydable-70M64013,63,34 0,83 €
07174-2106X45Bacier inoxydable-70M64513,63,34 0,95 €
07174-2108X10Bacier inoxydable-70M81017,84,45 0,58 €
07174-2108X12Bacier inoxydable-70M81217,84,45 0,48 €
07174-2108X16Bacier inoxydable-70M81617,84,45 0,51 €
07174-2108X20Bacier inoxydable-70M82017,84,45 0,59 €
07174-2108X25Bacier inoxydable-70M82517,84,45 0,68 €