norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier classe de résistance 8.8, bruni.
Inox naturel.
Nota :Vis d’articulation avec filetage pratiquement jusqu'à l'oeillet.
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin :
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07181 Vis d‘articulation DIN 444 forme B avec filetage long 208 kB

Dessins

Vis d‘articulation DIN 444 forme B avec filetage long

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1D2

D3LL1
max.
RSCAOAcc.PrixCommander
07181-0650acierM6614501447 3,48 €
07181-0660acierM6614601447 3,87 €
07181-0670acierM6614701447 4,17 €
07181-0680acierM6614801447 4,49 €
07181-0850acierM8818501649 4,08 €
07181-0860acierM8818601649 4,32 €
07181-0870acierM8818701649 4,71 €
07181-0880acierM8818801649 5,03 €
07181-08100acierM88181001649 5,57 €
07181-1050acierM1010205018412 5,03 €
07181-1060acierM1010206018412 5,42 €
07181-1070acierM1010207018412 5,79 €
07181-1080acierM1010208018412 6,03 €
07181-10100acierM10102010018412 6,21 €
07181-10120acierM10102012018412 6,96 €
07181-1250acierM1212255023614 6,26 €
07181-1260acierM1212256023614 6,50 €
07181-1270acierM1212257023614 6,72 €
07181-1280acierM1212258023614 6,96 €
07181-12100acierM12122510023614 7,23 €
07181-12120acierM12122512023614 8,39 €
07181-12130acierM12122513023614 9,74 €
07181-1670acierM1616327027617 10,05 €
07181-1680acierM1616328027617 10,74 €
07181-16100acierM16163210027617 11,60 €
07181-16120acierM16163212027617 12,51 €
07181-16140acierM16163214027617 13,59 €
07181-16160acierM16163216027617 14,37 €
07181-20100acierM20184010032622 16,85 €
07181-20120acierM20184012032622 18,86 €
07181-20140acierM20184014032622 22,10 €
07181-20160acierM20184016032622 23,03 €
07181-24160acierM242245160401025 27,05 €
07181-24240acierM242245240401025 43,26 €
07181-10650acier inoxydableM6614501447 7,35 €
07181-10660acier inoxydableM6614601447 7,65 €
07181-10670acier inoxydableM6614701447 8,04 €
07181-10680acier inoxydableM6614801447 8,34 €
07181-10850acier inoxydableM8818501649 8,42 €
07181-10860acier inoxydableM8818601649 8,66 €
07181-10870acier inoxydableM8818701649 9,12 €
07181-10880acier inoxydableM8818801649 9,66 €
07181-108100acier inoxydableM88181001649 10,35 €
07181-11050acier inoxydableM1010205018412 9,12 €
07181-11060acier inoxydableM1010206018412 9,42 €
07181-11070acier inoxydableM1010207018412 9,59 €
07181-11080acier inoxydableM1010208018412 9,89 €
07181-110100acier inoxydableM10102010018412 10,29 €
07181-110120acier inoxydableM10102012018412 11,43 €
07181-11250acier inoxydableM1212255023614 10,74 €
07181-11260acier inoxydableM1212256023614 11,13 €
07181-11270acier inoxydableM1212257023614 11,90 €
07181-11280acier inoxydableM1212258023614 12,68 €
07181-112100acier inoxydableM12122510023614 13,26 €
07181-112120acier inoxydableM12122512023614 14,03 €
07181-112130acier inoxydableM12122513023614 14,48 €
07181-11670acier inoxydableM1616327027617 17,31 €
07181-11680acier inoxydableM1616328027617 19,32 €
07181-116100acier inoxydableM16163210027617 21,78 €
07181-116120acier inoxydableM16163212027617 25,04 €
07181-116140acier inoxydableM16163214027617 27,81 €
07181-116160acier inoxydableM16163216027617 31,22 €
07181-120100acier inoxydableM20184010032622 37,08 €
07181-120120acier inoxydableM20184012032622 40,17 €
07181-120140acier inoxydableM20184014032622 44,49 €
07181-120160acier inoxydableM20184016032622 46,20 €