Matière
En acier (forme allemande : tête en fonte malléable, tige en acier), classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à oreilles, forme DE, forme allemande similaire à DIN 316
à partir de
€ 1,65
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à oreilles, forme AM, forme américaine
à partir de
€ 0,91
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
En acier (forme allemande : tête en fonte malléable, tige en acier), classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Indication de dessin
DE = forme allemande similaire à DIN 316
AM = forme américaine
AM = forme américaine