- Peuvent être serrés sans outil
Description
Matière
Tête en fonte malléable, tige en acier, classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.