FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem