|
|
07210_ESEcrou H DIN 934, Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox A2 ou inox A4.Finition :Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | D | E | H | SW | DIN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07210-103 | acier inoxydable A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 0,12 € | | 07210-104 | acier inoxydable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,12 € | | 07210-105 | acier inoxydable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,12 € | | 07210-106 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,12 € | | 07210-108 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,17 € | | 07210-110 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,36 € | | 07210-112 | acier inoxydable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,50 € | | 07210-114 | acier inoxydable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,76 € | | 07210-116 | acier inoxydable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,83 € | | 07210-120 | acier inoxydable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 1,45 € | | 07210-122 | acier inoxydable A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 2,63 € | | 07210-124 | acier inoxydable A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 2,92 € | | 07210-127 | acier inoxydable A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 4,15 € | | 07210-130 | acier inoxydable A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 6,84 € | | 07210-133 | acier inoxydable A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 8,47 € | | 07210-136 | acier inoxydable A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 10,84 € | | 07210-603 | acier inoxydable A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 0,16 € | | 07210-604 | acier inoxydable A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,16 € | | 07210-605 | acier inoxydable A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,16 € | | 07210-606 | acier inoxydable A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,16 € | | 07210-608 | acier inoxydable A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,25 € | | 07210-610 | acier inoxydable A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,47 € | | 07210-612 | acier inoxydable A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,64 € | | 07210-614 | acier inoxydable A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,98 € | | 07210-616 | acier inoxydable A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 1,05 € | | 07210-620 | acier inoxydable A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 1,84 € | | 07210-622 | acier inoxydable A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 3,34 € | | 07210-624 | acier inoxydable A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 3,74 € | | 07210-627 | acier inoxydable A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 5,27 € | | 07210-630 | acier inoxydable A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 8,72 € | | 07210-633 | acier inoxydable A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 10,80 € | | 07210-636 | acier inoxydable A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 13,82 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|