|
|
07210_STEcrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier classe de résistance 8, poli (noir) ou zingué. Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué. Acier classe de résistance 12, poli (noir).Nota :La classe de résistance d’un écrou devra toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Exemple : pour une vis classe de résistance 8.8, choisir systématiquement un écrou classe de résistance 8 (ou plus, mais jamais moins).Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Surface corps | Classe de résistance | D | E | H | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07210-03 | acier | naturel (noir) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |  | | 0,12 € | | 07210-04 | acier | naturel (noir) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |  | | 0,12 € | | 07210-05 | acier | naturel (noir) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 |  | | 0,12 € | | 07210-06 | acier | naturel (noir) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 |  | | 0,12 € | | 07210-08 | acier | naturel (noir) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |  | | 0,12 € | | 07210-10 | acier | naturel (noir) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 |  | | 0,16 € | | 07210-12 | acier | naturel (noir) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 |  | | 0,19 € | | 07210-14 | acier | naturel (noir) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 |  | | 0,28 € | | 07210-16 | acier | naturel (noir) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 |  | | 0,31 € | | 07210-20 | acier | naturel (noir) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 |  | | 0,53 € | | 07210-22 | acier | naturel (noir) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 |  | | 0,96 € | | 07210-24 | acier | naturel (noir) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 |  | | 1,16 € | | 07210-27 | acier | naturel (noir) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 |  | | 1,78 € | | 07210-30 | acier | naturel (noir) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 |  | | 2,63 € | | 07210-33 | acier | naturel (noir) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 |  | | 3,41 € | | 07210-36 | acier | naturel (noir) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |  | | 4,34 € | | 07210-203 | acier | zingué | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |  | | 0,15 € | | 07210-204 | acier | zingué | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |  | | 0,15 € | | 07210-205 | acier | zingué | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 |  | | 0,15 € | | 07210-206 | acier | zingué | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 |  | | 0,15 € | | 07210-208 | acier | zingué | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |  | | 0,15 € | | 07210-210 | acier | zingué | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 |  | | 0,20 € | | 07210-212 | acier | zingué | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 |  | | 0,20 € | | 07210-214 | acier | zingué | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 |  | | 0,29 € | | 07210-216 | acier | zingué | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 |  | | 0,34 € | | 07210-220 | acier | zingué | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 |  | | 0,58 € | | 07210-222 | acier | zingué | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 |  | | 1,02 € | | 07210-224 | acier | zingué | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 |  | | 1,29 € | | 07210-227 | acier | zingué | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 |  | | 1,82 € | | 07210-230 | acier | zingué | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 |  | | 2,84 € | | 07210-233 | acier | zingué | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 |  | | 3,88 € | | 07210-236 | acier | zingué | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |  | | 4,84 € | | 07210-403 | acier | naturel (noir) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |  | | 0,16 € | | 07210-404 | acier | naturel (noir) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |  | | 0,16 € | | 07210-405 | acier | naturel (noir) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 |  | | 0,16 € | | 07210-406 | acier | naturel (noir) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 |  | | 0,16 € | | 07210-408 | acier | naturel (noir) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |  | | 0,16 € | | 07210-410 | acier | naturel (noir) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 |  | | 0,24 € | | 07210-412 | acier | naturel (noir) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 |  | | 0,24 € | | 07210-414 | acier | naturel (noir) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 |  | | 0,34 € | | 07210-416 | acier | naturel (noir) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 |  | | 0,52 € | | 07210-420 | acier | naturel (noir) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 |  | | 0,84 € | | 07210-422 | acier | naturel (noir) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 |  | | 1,25 € | | 07210-424 | acier | naturel (noir) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 |  | | 1,33 € | | 07210-427 | acier | naturel (noir) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 |  | | 2,30 € | | 07210-430 | acier | naturel (noir) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 |  | | 2,91 € | | 07210-433 | acier | naturel (noir) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 |  | | 4,01 € | | 07210-436 | acier | naturel (noir) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |  | | 5,08 € | | 07210-304 | acier | zingué | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 |  | | 0,17 € | | 07210-305 | acier | zingué | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 |  | | 0,17 € | | 07210-306 | acier | zingué | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 |  | | 0,17 € | | 07210-308 | acier | zingué | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |  | | 0,19 € | | 07210-310 | acier | zingué | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 |  | | 0,34 € | | 07210-312 | acier | zingué | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 |  | | 0,34 € | | 07210-314 | acier | zingué | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 |  | | 0,50 € | | 07210-316 | acier | zingué | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 |  | | 0,58 € | | 07210-320 | acier | zingué | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 |  | | 0,91 € | | 07210-322 | acier | zingué | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 |  | | 1,33 € | | 07210-324 | acier | zingué | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 |  | | 1,38 € | | 07210-327 | acier | zingué | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 |  | | 2,36 € | | 07210-330 | acier | zingué | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 |  | | 3,00 € | | 07210-333 | acier | zingué | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 |  | | 5,20 € | | 07210-336 | acier | zingué | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |  | | 6,38 € | | 07210-506 | acier | naturel (noir) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 |  | | 0,24 € | | 07210-508 | acier | naturel (noir) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 |  | | 0,25 € | | 07210-510 | acier | naturel (noir) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 |  | | 0,53 € | | 07210-512 | acier | naturel (noir) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 |  | | 0,79 € | | 07210-516 | acier | naturel (noir) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 |  | | 1,41 € | | 07210-520 | acier | naturel (noir) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 |  | | 2,37 € | | 07210-524 | acier | naturel (noir) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 |  | | 3,95 € | | 07210-527 | acier | naturel (noir) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 |  | | 5,31 € | | 07210-530 | acier | naturel (noir) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 |  | | 5,56 € | | 07210-536 | acier | naturel (noir) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |  | | 9,86 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|