Description de l'article/illustrations du produit

Ecrou HmDIN 439
  • Ecrou HmDIN 439
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : Classe de résistance 4, zingué ou bruni. Inox : A2-70, naturel.Nota :L’écrou Hm s’utilise dans les assemblages par vis exposés à de faibles contraintes, p. ex. comme contre-écrou pour les chapes et les embouts à rotules.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07212 Ecrou HmDIN 439 169 kB

Dessins

Ecrou HmDIN 439

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
zingué
Référence
acier inoxydable
naturel
Référence
acier
bruni
FinitionD

EHSWFiltre
07212-06107212-1061-filetage à gaucheM611,053,210
07212-08107212-1081-filetage à gaucheM814,38413
07212-10107212-1101-filetage à gaucheM1018,9517
07212-103107212-11031-filetage à gaucheM10x118,9517
07212-104107212-11041-filetage à gaucheM10x1,2518,9517
07212-12107212-1121-filetage à gaucheM1221,1619
07212-123107212-11231-filetage à gaucheM12x1,2521,1619
07212-124107212-11241-filetage à gaucheM12x1,521,1619
07212-16107212-1161-filetage à gaucheM1626,76824
07212-203107212-12031-filetage à gaucheM20x1,532,951030
07212-223107212-12231-filetage à gaucheM22x1,536,91032
07212-0507212-10507212-205filetage à droiteM58,792,78
07212-0607212-10607212-206filetage à droiteM611,053,210
07212-00607212-106207212-2063filetage à droiteM6x0,7511,053,210
07212-0807212-10807212-208filetage à droiteM814,38413
07212-00807212-108307212-2083filetage à droiteM8x114,38413
07212-1007212-11007212-210filetage à droiteM1018,9517
07212-10307212-110307212-2103filetage à droiteM10x118,9517
07212-10407212-1104-filetage à droiteM10x1,2518,9517
07212-1207212-11207212-212filetage à droiteM1221,1619
07212-12307212-1123-filetage à droiteM12x1,2521,1619
07212-12407212-112407212-2124filetage à droiteM12x1,521,1619
07212-1407212-114-filetage à droiteM1424,49722
07212-1607212-11607212-216filetage à droiteM1626,76824
07212-16307212-116307212-2163filetage à droiteM16x1,526,76824
07212-183--filetage à droiteM18x1,529,56927
07212-2007212-120-filetage à droiteM2032,951030
07212-20307212-120307212-2203filetage à droiteM20x1,532,951030
07212-22307212-1223-filetage à droiteM22x1,536,91032
07212-2407212-1244-filetage à droiteM2439,551236
-07212-124307212-2243filetage à droiteM24x239,61236
07212-30--filetage à droiteM3050,851546
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40