norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Écrou tendeur en acier, forme fermée. D'un côté filetage à droite, de l'autre côté filetage à gauche.

Les écrous tendeur sont conformes aux règles de construction et portent un marquage délivré par un organisme de certification reconnu.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07221 Écrou tendeur en acier, forme fermée DIN 1478 146 kB

Dessins

Écrou tendeur en acier, forme fermée DIN 1478

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3D4CL

MCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
07221-08M817,21283,61101010000 3,62 €
07221-10M1021,315841251216000 4,14 €
07221-12M1225181041251524000 5,00 €
07221-16M163022,5104,51702044000 6,97 €
07221-20M2033,7271252002469000 11,80 €
07221-24M2442,432125,625529100000 18,29 €
07221-30M305138166,325536158000 25,56 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40