norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à ressort.Finition :traité, huilé naturel ou zingué mécaniquement.Nota :Grâce à sa conception spéciale, la rondelle ressort produit un effet de ressort important. La force du ressort qui résulte de la charge appliquée à la rondelle ressort (écrasement) équivaut à 70-90 % de la force de serrage d'une vis de classe 8.8-10.9.

Les rondelles ressort servent à compenser les tassements dans les raccords filetés et à éviter ainsi un relâchement ou un desserrement du raccord. La sécurité est assurée par simple adhérence.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07303 Rondelle ressort DIN 6796 156 kB

Dessins

Rondelle ressort DIN 6796

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps de base
pour
vis
D1D2HSCAOAcc.PrixCommander
07303-04-M44,391,31 0,14 €
07303-05-M55,3111,551,2 0,17 €
07303-06-M66,41421,5 0,21 €
07303-08-M88,4182,62 0,28 €
07303-10-M1010,5233,22,5 0,33 €
07303-12-M1213293,953 0,39 €
07303-14-M1415354,653,5 1,09 €
07303-16-M1617395,254 1,38 €
07303-18-M1819425,84,5 1,73 €
07303-20-M2021456,45 1,96 €
07303-22-M2223497,055,5 2,19 €
07303-24-M2425567,756 3,68 €
07303-30-M3031709,27 6,33 €
07303-104zinguéM44,391,31 0,15 €
07303-105zinguéM55,3111,551,2 0,18 €
07303-106zinguéM66,41421,5 0,22 €
07303-108zinguéM88,4182,62 0,29 €
07303-110zinguéM1010,5233,22,5 0,35 €
07303-112zinguéM1213293,953 0,41 €
07303-114zinguéM1415354,653,5 1,12 €
07303-116zinguéM1617395,254 1,40 €
07303-118zinguéM1819425,84,5 1,75 €
07303-120zinguéM2021456,45 1,98 €
07303-122zinguéM2223497,055,5 2,24 €
07303-124zinguéM2425567,756 3,74 €
07303-130zinguéM3031709,27 6,79 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40