norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à ressort.Finition :naturel ou zingué mécaniquement.Nota :Rondelles ressort forme B = ondulées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07304 Rondelle ressort DIN 137 B 127 kB

Dessins

Rondelle ressort DIN 137 B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps de base
pour
vis
D1D2HSCAOAcc.PrixCommander
07304-03-M33,281,60,5 0,12 €
07304-04-M44,3920,5 0,17 €
07304-05-M55,3112,20,5 0,17 €
07304-06-M66,4122,60,5 0,18 €
07304-08-M88,41530,8 0,20 €
07304-10-M1010,5184,21 0,23 €
07304-12-M12132451,2 0,26 €
07304-14-M14152861,6 0,38 €
07304-16-M1617306,41,6 0,51 €
07304-18-M1819346,61,6 0,62 €
07304-20-M2021367,41,6 0,68 €
07304-22-M2223407,81,8 1,22 €
07304-24-M2425448,21,8 1,41 €
07304-27-M2728509,42 1,85 €
07304-30-M303156102,2 2,22 €
07304-103zinguéM33,281,60,5 0,14 €
07304-104zinguéM44,3920,5 0,20 €
07304-105zinguéM55,3112,20,5 0,21 €
07304-106zinguéM66,4122,60,5 0,23 €
07304-108zinguéM88,41530,8 0,26 €
07304-110zinguéM1010,5184,21 0,39 €
07304-112zinguéM12132451,2 0,46 €
07304-114zinguéM14152861,6 0,58 €
07304-116zinguéM1617306,41,6 0,69 €
07304-118zinguéM1819346,61,6 0,81 €
07304-120zinguéM2021367,41,6 0,92 €
07304-122zinguéM2223407,81,8 1,38 €
07304-124zinguéM2425448,21,8 1,50 €
07304-127zinguéM2728509,42 2,07 €
07304-130zinguéM303156102,2 2,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40