norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox naturel.
Nota :Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07305 Rondelles de grand diamètre extérieur DIN 9021 103 kB

Dessins

Rondelles de grand diamètre extérieur DIN 9021

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps de base
pour
vis
D1

D2HCAOAcc.PrixCommander
07305-03acierM33,290,8 0,14 €
07305-04acierM44,3121 0,23 €
07305-05acierM55,3151,2 0,26 €
07305-06acierM66,4181,6 0,31 €
07305-08acierM88,4242 0,36 €
07305-10acierM1010,5302,5 0,65 €
07305-12acierM1213373 0,72 €
07305-14acierM1415443 0,98 €
07305-16acierM1617503 1,22 €
07305-18acierM1820564 2,15 €
07305-20acierM2022604 2,44 €
07305-24acierM2426725 3,60 €
07305-30acierM3033926 7,86 €
07305-103acier inoxydableM33,290,8 0,18 €
07305-104acier inoxydableM44,3121 0,28 €
07305-105acier inoxydableM55,3151,2 0,34 €
07305-106acier inoxydableM66,4181,6 0,36 €
07305-108acier inoxydableM88,4242 0,43 €
07305-110acier inoxydableM1010,5302,5 0,79 €
07305-112acier inoxydableM1213373 1,09 €
07305-114acier inoxydableM1415443 1,22 €
07305-116acier inoxydableM1617503 1,50 €
07305-118acier inoxydableM1820564 2,41 €
07305-120acier inoxydableM2022604 2,74 €
07305-124acier inoxydableM2426725 4,26 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40