{"product":{"productId":"agid.18393","price":0.22,"name":"Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.