norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox.Finition :Version acier cémenté.
Version inox non trempé, naturel.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07420_D Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01 179 kB

Dessins

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de cémentation
Référence
acier inoxydable
Forme

D1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,849/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,326/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,253
07420-21607420-0216D1930266,29,373/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,6117/71
07420-22407420-0224D2844379,515168/105
07420-23007420-0230D3556491218,9269/191
07420-23607420-0236D4268601523,3394/-
07420-24207420-0242D4978701828,3542/-
07420-24807420-0248D5692822235,2714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269