FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 5.8, bruni.
Nota
Se combine avec la rondelle pivotante 07520.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté