norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition :Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.

La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07810 Bagues d‘arrêt fendues avec manette indexable 195 kB

Dessins

Bagues d'arrêt fendues avec manette indexable

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière
du corps
de base
BD1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07810-11001acier de décolletage9102444,1 10,88 €
07810-11201acier de décolletage11122890,4 11,14 €
07810-11501acier de décolletage131534105 12,04 €
07810-11601acier de décolletage131634105 12,30 €
07810-11801acier de décolletage131836105,7 12,83 €
07810-12001acier de décolletage152040103,8 13,41 €
07810-12201acier de décolletage152242104,2 13,41 €
07810-12501acier de décolletage152545104,8 14,19 €
07810-12801acier de décolletage152848106,8 14,19 €
07810-13001acier de décolletage153054112,6 16,29 €
07810-14001acier de décolletage154060113,2 18,50 €
07810-15001acier de décolletage195078150,2 34,33 €
07810-11002acier inoxydable9102444,1 16,85 €
07810-11202acier inoxydable11122890,4 17,09 €
07810-11502acier inoxydable131534105 19,98 €
07810-11602acier inoxydable131634105 20,19 €
07810-11802acier inoxydable131836105,7 22,29 €
07810-12002acier inoxydable152040103,8 25,84 €
07810-12202acier inoxydable152242104,2 26,53 €
07810-12502acier inoxydable152545104,8 27,24 €
07810-12802acier inoxydable152848106,8 28,63 €
07810-13002acier inoxydable153054112,6 30,03 €
07810-14002acier inoxydable154060113,2 41,67 €
07810-15002acier inoxydable195078150,2 82,67 €