norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent l'arbre avec une distribution uniforme des forces de serrage. Il en résulte un positionnement précis et de très grandes forces de maintien sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Forme A: Bague d'arrêt standard.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07811_A Bague d‘arrêt, large fendue, forme A 177 kB

Dessins

Bague d‘arrêt, large fendue, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-00801Aacier20M3x881822,4 6,28 €
07811-01001Aacier20M3x10102426 7,06 €
07811-01201Aacier24M4x12122831,8 8,64 €
07811-01601Aacier29M5x16163439,4 9,61 €
07811-02001Aacier33M6x18204046,4 10,89 €
07811-02501Aacier33M6x18254550,8 12,68 €
07811-03001Aacier33M6x18305458,6 16,58 €
07811-04001Aacier33M6x18406065 16,71 €
07811-05001Aacier41M8x25507887 25,35 €
07811-00802Aacier inoxydable20M3x881822,4 11,30 €
07811-01002Aacier inoxydable20M3x10102426 14,14 €
07811-01202Aacier inoxydable24M4x12122831,8 15,84 €
07811-01602Aacier inoxydable29M5x16163439,4 19,92 €
07811-02002Aacier inoxydable33M6x18204046,4 22,50 €
07811-02502Aacier inoxydable33M6x18254550,8 25,74 €
07811-03002Aacier inoxydable33M6x18305458,6 30,45 €
07811-04002Aacier inoxydable33M6x18406065 30,77 €
07811-05002Aacier inoxydable41M8x25507887 46,77 €

Autres articles de cette catégorie