norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent l'arbre avec une distribution uniforme des forces de serrage. Il en résulte un positionnement précis et de très grandes forces de maintien sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Forme B: bague d'arrêt avec une force de serrage supérieure d'environ 15% par rapport à la norme avec le même couple de serrage de la vis. L'alésage reste cylindrique, ainsi l'arbre est serré précisément entraînant moins de déséquilibre
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07811_B Bagues d'arrêt larges fendues, forme B 169 kB

Dessins

Bagues d'arrêt larges fendues, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-100801Bacier20M3x881822,4 6,28 €
07811-101001Bacier20M3x10102426 7,06 €
07811-101201Bacier24M4x12122831,8 7,95 €
07811-101601Bacier29M5x16163439,4 9,61 €
07811-102001Bacier33M6x18204046,4 10,89 €
07811-102501Bacier33M6x18254550,8 12,68 €
07811-103001Bacier33M6x18305458,6 15,25 €
07811-104001Bacier33M6x18406065 15,38 €
07811-105001Bacier41M8x25507887 23,32 €
07811-100802Bacier inoxydable20M3x881822,4 11,30 €
07811-101002Bacier inoxydable20M3x10102426 14,14 €
07811-101202Bacier inoxydable24M4x12122831,8 15,84 €
07811-101602Bacier inoxydable29M5x16163439,4 19,30 €
07811-102002Bacier inoxydable33M6x18204046,4 21,81 €
07811-102502Bacier inoxydable33M6x18254550,8 25,74 €
07811-103002Bacier inoxydable33M6x18305458,6 30,45 €
07811-104002Bacier inoxydable33M6x18406065 30,77 €
07811-105002Bacier inoxydable41M8x25507887 46,77 €

Autres articles de cette catégorie