Matière
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A
à partir de
€ 42,66
hors TVA
hors frais d’envoi
Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B
à partir de
€ 59,35
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement plates offrent une solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sécurisé quel que soit le type de matière de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Accessory
Clé à ergot réglable 96651.