norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge. Cliquet de sécurité forgé, zingué.Nota :Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de chargeIndication de dessin :
Forme A : à oeil. Forme B : avec chape.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.