Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Crochet de charge avec extrémité de tige, forme A, classe 10
à partir de
13,22 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Crochet de charge avec chape, forme B, classe 10
à partir de
18,99 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Nota
Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Forme B : avec chape.