{"product":{"productId":"agid.18613","price":8.25,"name":"Crochet raccourcisseur classe 10"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Crochet raccourcisseur avec extrémité de tige, forme A, classe 10
à partir de
8,25 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Crochet raccourcisseur avec chape, forme B, classe 10
à partir de
15,46 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Le crochet raccourcisseur peut être installé sur les chaînes simples et multiples pour les raccourcir.
Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Forme B : avec chape.