|
|
07793_ACrochet raccourcisseur avec extrémité de tige, forme A, classe 10 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Le crochet raccourcisseur peut être installé sur les chaînes simples et multiples pour les raccourcir.
Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | pour chaînette mm | A | D | D1 | L | S | S1 | T | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07793-11001400 | A | 6 | 8 | 8,5 | 12 | 51,5 | 22 | 22 | 35,5 | 1400 |  | | 7,68 € | | 07793-11002500 | A | 7-8 | 10 | 11 | 17 | 69 | 30 | 28 | 47 | 2500 |  | | 9,17 € | | 07793-11004000 | A | 10 | 13 | 15 | 22 | 86,5 | 44 | 34 | 55 | 4000 |  | | 14,83 € | | 07793-11006700 | A | 13 | 17 | 18 | 26 | 110,5 | 53 | 47 | 81 | 6700 |  | | 30,91 € | | 07793-11010000 | A | 16 | 19 | 21 | 32 | 129 | 64 | 60 | 92 | 10000 |  | | 50,20 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|