{"product":{"productId":"agid.18614","price":89.52,"name":"Crochet à émerillon classe 10"},"currency":"EUR"}
	Matière
								Acier de traitement.
							Finition
								Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
							
						Afficher plus 
					
						Afficher moins 
				
			
				Description
							Matière
						
						
								Acier de traitement.
					
							Finition
						
						
								Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
					
							Nota
						
						
								Équipé d'un palier lisse mobile. Ne convient pas pour les rotations avec charge.
 
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
 
En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.
 
Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
					Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.
Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
							Plage de température
						
						
								de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
					jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.