{"product":{"productId":"agid.18615","price":12.33,"name":"Maillon de liaison classe 10"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Les maillons de liaison sont utilisés comme éléments d'accouplement dans un ensemble de levage en chaîne de type anneau/chaîne, chaîne/chaîne ou crochet de levage/chaîne.
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.