|
|
07796Crochet à élingue classe 8 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.Nota :Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.
La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | B | B1 | B2 | L | S | S1 | S2 | T | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07796-801000 | violet | 78 | 41 | 12 | 123 | 17 | 20 | 16 | 31 | 1000 |  | | 42,84 € | | 07796-802000 | vert | 91 | 44 | 19 | 148 | 21 | 26 | 17 | 40 | 2000 |  | | 48,95 € | | 07796-803000 | jaune | 113 | 55 | 21 | 175 | 25 | 32 | 25 | 50 | 3000 |  | | 75,80 € | | 07796-804000 | gris | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 4000 |  | | 164,72 € | | 07796-805000 | rouge | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 5000 |  | | 170,09 € | | 07796-806000 | brun | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 6000 |  | | 198,13 € | | 07796-808000 | bleu | 185 | 100 | 50 | 317 | 45 | 63 | 55 | 80 | 8000 |  | | 389,16 € | | 07796-810000 | orange | 185 | 100 | 50 | 317 | 45 | 63 | 55 | 80 | 10000 |  | | 452,80 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|