FR
Sélectionnez votre langue

Description

Finition
Naturel.
Nota
La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté