norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis et bille en acier inoxydable.Finition :Inox poli.Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Bille à protection anti-retournement intégrée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07111 Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée 147 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D3L2Bille-ØSWCAOAcc.PrixCommander
07111-50612M6312,143 8,99 €
07111-50616M6316,143 9,06 €
07111-50620M6320,143 9,21 €
07111-50625M6325,143 9,30 €
07111-50816M84,116,35,54 10,46 €
07111-50820M84,120,35,54 10,53 €
07111-50825M84,125,35,54 10,53 €
07111-50830M84,130,35,54 10,61 €
07111-51020M105,620,375 11,70 €
07111-51025M105,625,375 11,78 €
07111-51035M105,635,375 11,85 €
07111-51040M105,640,275 12,00 €
07111-51220M12720,28,56 13,86 €
07111-51230M12730,28,56 14,01 €
07111-51240M12740,28,56 14,18 €
07111-51250M127508,56 14,25 €
07111-51635M1610,735128 20,21 €
07111-51650M1610,750128 20,45 €