norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Forme C, F, M acier à outil
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Finition :Forme C, traité et bruni.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore.
Forme F traité et bruni.
Forme M avec picots en carbure, bruni.
Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02007-120X030 à 02007-924X080
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07113 Insert rond lisse ou à picots 864 kB

Dessins (aperçu complet)

Insert rond lisse ou à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2

D3L3L4L5CEGCAOAcc.PrixCommander
07113-10108C10-105---M5 9,62 €
07113-10128C10-126,4---M5 6,63 €
07113-12108C12-105---M5 10,15 €
07113-12128C12-126,4---M5 6,96 €
07113-16108C16-105---M6 10,77 €
07113-16128C16-126,4---M6 7,56 €
07113-20108C20-105---M6 11,81 €
07113-20128C20-126,4---M6 8,39 €
07113-25108C25-105---M6 12,63 €
07113-25128C25-126,4---M6 8,86 €
07113-10102E10-105---M5 7,28 €
07113-10122E10-126,4---M5 7,60 €
07113-12102E12-105---M5 7,72 €
07113-12122E12-126,4---M5 7,80 €
07113-16102E16-105---M6 8,43 €
07113-16122E16-126,4---M6 8,57 €
07113-20102E20-105---M6 9,39 €
07113-20122E20-126,4---M6 9,57 €
07113-25102E25-105---M6 10,05 €
07113-25122E25-126,4---M6 10,37 €
07113-10109K10-105---M5 9,05 €
07113-10129K10-126,4---M5 6,22 €
07113-12109K12-105---M5 9,38 €
07113-12129K12-126,4---M5 6,54 €
07113-16109K16-105---M6 10,27 €
07113-16129K16-126,4---M6 7,24 €
07113-20109K20-105---M6 11,43 €
07113-20129K20-126,4---M6 8,05 €
07113-25109K25-105---M6 12,03 €
07113-25129K25-126,4---M6 8,45 €
07113-10105O10-105---M5 10,12 €
07113-10125O10-126,4---M5 10,93 €
07113-12105O12-105---M5 11,55 €
07113-12125O12-126,4---M5 11,18 €
07113-16105O16-105---M6 14,66 €
07113-16125O16-126,4---M6 14,73 €
07113-20105O20-105---M6 16,38 €
07113-20125O20-126,4---M6 16,55 €
07113-25105O25-105---M6 19,11 €
07113-25125O25-126,4---M6 20,62 €
07113-08126P88126---M4 9,52 €
07113-10126P1010126---M5 9,87 €
07113-12126P1213126---M5 10,81 €
07113-16126P1616126---M6 13,28 €
07113-20126P2021126---M6 15,42 €
07113-25126P2527126---M6 17,57 €
07113-1010F10-10--4,54,75M5 14,99 €
07113-1210F12-10--4,54,75M5 15,93 €
07113-1212F12-12--64,75M5 16,37 €
07113-1610F16-10--4,54,75M6 21,39 €
07113-2010F20-10--4,54,75M6 23,87 €
07113-2510F25-10--4,54,75M6 29,05 €
07113-10107M107,910-64,54,75M5 15,33 €
07113-12107M129,510-64,54,75M5 14,21 €
07113-12127M129,512-764,75M5 14,65 €
07113-16107M1612,710-64,54,75M6 15,34 €
07113-20107M2015,910-64,54,75M6 19,65 €
07113-25107M251910-64,54,75M6 33,72 €