- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser
- Matériaux divers
Description
Matière, Finition
Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme B : Inox, naturel.
Forme B : Inox, naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.