norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).

Sécurité de freinage Nylon.
Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07165_L Vis à six pans creux et à bout plat DIN 913 avec LONG-LOK 164 kB
 Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,5 MB

Dessins

Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 avec LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Matière
du corps
de base
LL1D1

D2SWCAOAcc.PrixCommander
07165-203X5long-lokacier52M321,5 0,85 €
07165-203X6long-lokacier63M321,5 0,85 €
07165-203X8long-lokacier84M321,5 0,85 €
07165-203X10long-lokacier104M321,5 0,85 €
07165-203X12long-lokacier124M321,5 0,85 €
07165-204X5long-lokacier52M42,52 0,85 €
07165-204X6long-lokacier62,5M42,52 0,85 €
07165-204X8long-lokacier83,5M42,52 0,85 €
07165-204X10long-lokacier105M42,52 0,85 €
07165-204X12long-lokacier125M42,52 0,85 €
07165-204X16long-lokacier165M42,52 0,85 €
07165-205X5long-lokacier52M53,52,5 0,91 €
07165-205X6long-lokacier63M53,52,5 0,91 €
07165-205X8long-lokacier83,5M53,52,5 0,91 €
07165-205X10long-lokacier103,5M53,52,5 0,91 €
07165-205X12long-lokacier125M53,52,5 0,91 €
07165-205X16long-lokacier166M53,52,5 0,91 €
07165-206X6long-lokacier62,5M643 0,91 €
07165-206X8long-lokacier83M643 0,85 €
07165-206X10long-lokacier103,5M643 0,91 €
07165-206X12long-lokacier125M643 0,88 €
07165-206X16long-lokacier167M643 0,90 €
07165-206X20long-lokacier207M643 0,95 €
07165-208X8long-lokacier83M85,54 0,87 €
07165-208X10long-lokacier103,5M85,54 0,95 €
07165-208X12long-lokacier125M85,54 0,95 €
07165-208X16long-lokacier168M85,54 0,87 €
07165-208X20long-lokacier208M85,54 0,95 €
07165-210X10long-lokacier105M1075 0,90 €
07165-210X12long-lokacier125M1075 0,93 €
07165-210X16long-lokacier169M1075 0,93 €
07165-210X20long-lokacier209M1075 0,93 €
07165-303X5long-lokacier inoxydable52M321,5 1,84 €
07165-303X6long-lokacier inoxydable63M321,5 1,84 €
07165-303X8long-lokacier inoxydable84M321,5 1,84 €
07165-303X10long-lokacier inoxydable104M321,5 1,84 €
07165-303X12long-lokacier inoxydable124M321,5 1,84 €
07165-304X5long-lokacier inoxydable52M42,52 1,84 €
07165-304X6long-lokacier inoxydable62,5M42,52 1,84 €
07165-304X8long-lokacier inoxydable83,5M42,52 1,84 €
07165-304X10long-lokacier inoxydable105M42,52 1,84 €
07165-304X12long-lokacier inoxydable125M42,52 1,84 €
07165-304X16long-lokacier inoxydable165M42,52 1,84 €
07165-305X5long-lokacier inoxydable52M53,52,5 1,89 €
07165-305X6long-lokacier inoxydable63M53,52,5 1,89 €
07165-305X8long-lokacier inoxydable83,5M53,52,5 1,89 €
07165-305X10long-lokacier inoxydable103,5M53,52,5 1,89 €
07165-305X12long-lokacier inoxydable125M53,52,5 1,89 €
07165-305X16long-lokacier inoxydable166M53,52,5 1,89 €
07165-306X6long-lokacier inoxydable62,5M643 1,89 €
07165-306X8long-lokacier inoxydable83M643 1,89 €
07165-306X10long-lokacier inoxydable103,5M643 1,89 €
07165-306X12long-lokacier inoxydable125M643 1,94 €
07165-306X16long-lokacier inoxydable167M643 1,94 €
07165-306X20long-lokacier inoxydable207M643 1,94 €
07165-308X8long-lokacier inoxydable83M85,54 1,94 €
07165-308X10long-lokacier inoxydable103,5M85,54 1,94 €
07165-308X12long-lokacier inoxydable125M85,54 1,94 €
07165-308X16long-lokacier inoxydable168M85,54 1,94 €
07165-308X20long-lokacier inoxydable208M85,54 1,94 €
07165-310X10long-lokacier inoxydable105M1075 1,97 €
07165-310X12long-lokacier inoxydable125M1075 1,97 €
07165-310X16long-lokacier inoxydable169M1075 1,97 €
07165-310X20long-lokacier inoxydable209M1075 1,97 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40