{"product":{"productId":"agid.17798","price":78.98,"name":"Poignée dynamométrique Exécution de précision"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et bouton de réglage en aluminium.
Insert ou tiges filetée en acier 5.8.
Insert ou tiges filetée en acier 5.8.
Finition
Corps et bouton de réglage anodisés.
Insert bruni ou tige filetée zinguée.
Insert bruni ou tige filetée zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées dynamométriques de précision, avec taraudage
à partir de
78,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées dynamométriques de précision, avec filetage
à partir de
81,39 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps et bouton de réglage en aluminium.
Insert ou tiges filetée en acier 5.8.
Insert ou tiges filetée en acier 5.8.
Finition
Corps et bouton de réglage anodisés.
Insert bruni ou tige filetée zinguée.
Insert bruni ou tige filetée zinguée.
Nota
Le couple requis est réglé par le bouton de réglage gradué. Le réglage peut être sécurisé par une vis de blocage fixée latéralement. Lors de l'utilisation de la poignée dynamométrique, un clique audible indique que le couple requis est atteint. Le couple de desserrage est plus important que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être dévissée sans problème.
La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.
Précision du couple réglé ± 5 %.
La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.
Précision du couple réglé ± 5 %.
Sur demande
Autres longueurs de filetage.