FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Poignée et vis d'arrêt en aluminium.
Insert et boulons en acier 5.8.
Finition
Poignée et vis d'arrêt anodisées.
Inserts zingués.
Nota
Le couple requis est réglé sur une vis d'arrêt et une échelle graduée. La valeur réglée peut être sécurisée sur la vis de serrage fixée latéralement. Lorsque le couple réglé est atteint, la poignée dynamométrique s’enclenche de manière audible et tactile. Le couple de desserrage est plus haut que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être relâchée sans problème.

Précision du couple réglé ± 5 %.
Sur demande
Autres longueurs de filetage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté