|
|
07124_IGPoignées dynamométriques de précision, avec taraudage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée et vis d'arrêt en aluminium. Insert en acier 5.8.Finition :Poignée et vis d'arrêt anodisées. Douille brunie.Nota :Le couple requis est réglé par le bouton de réglage gradué. Le réglage peut être sécurisé par une vis de blocage fixée latéralement. Lors de l'utilisation de la poignée dynamométrique, un clique audible indique que le couple requis est atteint. Le couple de desserrage est plus important que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être dévissée sans problème.
La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.
Précision du couple réglé ± 5 %. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Couple Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07124-105 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,05 - 0,1 |  | | 71,28 € | | 07124-106 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,1 - 0,25 |  | | 75,61 € | | 07124-208 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,25 - 0,5 |  | | 79,93 € | | 07124-210 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,5 - 1 |  | | 84,25 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|