FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastique, gris foncé. Boulon en acier 5.8.
Finition
Vis zingué passivé bleu
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté