norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.
08570-13 naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08570_GR0-3S Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S 122 kB

Dessins

Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleS'adapte au
montage de
perçage taille
Encombrement
montage
A1B7B8E1D1D2S2CAOAcc.PrixCommander
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 65,62 €
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 50,76 €
08570-020 - 3S2 2S100 x 60 100 x 60 x 115100961650161614 66,96 €
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 114,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40