norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.Nota :Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.Indication de dessin :
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés

1) Chanfrein d’entrée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08900 Douille de perçage cylindrique DIN 179 217 kB

Dessins (aperçu complet)

Douille de perçage cylindrique DIN 179

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2L1Type de
produit
RTFiltre
de 0,4 à 0,836court10,01
de 0,9 à 1,036/9court/moyen10,01
de 1,1 à 1,846/9court/moyen10,01
de 1,9 à 2,656/9court/moyen10,01
de 2,7 à 3,368/12/16court/moyen/long10,01
de 3,4 à 4,078/12/16court/moyen/long10,01
de 4,1 à 5,088/12/16court/moyen/long10,01
de 5,1 à 6,01010/16/20court/moyen/long1,50,02
de 6,1 à 8,01210/16/20court/moyen/long1,50,02
de 8,1 à 10,01512/20/25court/moyen/long20,02
de 10,1 à 12,01812/20/25court/moyen/long20,02
de 12,1 à 15,02216/28/36court/moyen/long20,02
de 15,5 à 18,02616/28/36court/moyen/long20,02
de 18,5 à 22,03020/36/45court/moyen/long30,02
de 22,5 à 26,03520/36/45court/moyen/long30,02
de 26,5 à 30,04225/45/56court/moyen/long30,02
de 30,5 à 35,04825/45/56court/moyen/long30,04
de 35,5 à 42,05530/56/67court/moyen/long3,50,04
de 42,5 à 48,06230/56/67court/moyen/long3,50,04

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme B

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2L1Type de
produit
RTFiltre
de 0,4 à 0,836court10,01
de 0,9 à 1,036/9court/moyen10,01
de 1,1 à 1,846/9court/moyen10,01
de 1,9 à 2,656/9court/moyen10,01
de 2,7 à 3,368/12/16court/moyen/long10,01
de 3,4 à 4,078/12/16court/moyen/long10,01
de 4,1 à 5,088/12/16court/moyen/long10,01
de 5,1 à 6,01010/16/20court/moyen/long1,50,02
de 6,1 à 8,01210/16/20court/moyen/long1,50,02
de 8,1 à 10,01512/20/25court/moyen/long20,02
de 10,1 à 12,01812/20/25court/moyen/long20,02
de 12,1 à 15,02216/28/36court/moyen/long20,02
de 15,5 à 18,02616/28/36court/moyen/long20,02
de 18,5 à 22,03020/36/45court/moyen/long30,02
de 22,5 à 26,03520/36/45court/moyen/long30,02
de 26,5 à 30,04225/45/56court/moyen/long30,02
de 30,5 à 35,04825/45/56court/moyen/long30,04
de 35,5 à 42,05530/56/67court/moyen/long3,50,04
de 42,5 à 48,06230/56/67court/moyen/long3,50,04
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40