Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.Nota :Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm. Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.Indication de dessin :
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés

1) Chanfrein d’entrée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08910 Douille de perçage à colleretteDIN 172 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Douille de perçage à colleretteDIN 172

Douille de perçage DIN 172 Forme A

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage DIN 172 Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2D3L1Finition

L2RT1T2Filtre
de 0,4 à 0,8366court210,010,03
de 0,9 à 1,0366/9court/moyen210,010,03
de 1,1 à 1,8476/9court/moyen210,010,03
de 1,9 à 2,6586/9court/moyen210,010,03
de 2,7 à 3,3698/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 3,4 à 4,07108/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 4,1 à 5,08118/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 5,1 à 6,0101310/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 6,1 à 8,0121510/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 8,1 à 10,0151812/20/25court/moyen/long320,020,03
de 10,1 à 12,0182212/20/25court/moyen/long420,020,03
de 12,1 à 15,0222616/28/36court/moyen/long420,020,03
de 15,5 à 18,0263016/28/36court/moyen/long420,020,03
de 18,5 à 22,0303420/36/45court/moyen/long530,020,03
de 22,5 à 26,0353920/36/45court/moyen/long530,020,05
de 26,5 à 30,0424625/45/56court/moyen/long530,020,05
de 30,5 à 35,0485225/45/56court/moyen/long530,040,05
de 35,5 à 42,0555930/56/67court/moyen/long53,50,040,05
de 42,5 à 48,0626630/56/67court/moyen/long63,50,040,05

Douille de perçage DIN 172 Forme B

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage DIN 172 Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2D3L1Finition

L2RT1T2Filtre
de 0,4 à 0,8366court210,010,03
de 0,9 à 1,0366/9court/moyen210,010,03
de 1,1 à 1,8476/9court/moyen210,010,03
de 1,9 à 2,6586/9court/moyen210,010,03
de 2,7 à 3,3698/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 3,4 à 4,07108/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 4,1 à 5,08118/12/16court/moyen/long2,510,010,03
de 5,1 à 6,0101310/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 6,1 à 8,0121510/16/20court/moyen/long31,50,020,03
de 8,1 à 10,0151812/20/25court/moyen/long320,020,03
de 10,1 à 12,0182212/20/25court/moyen/long420,020,03
de 12,1 à 15,0222616/28/36court/moyen/long420,020,03
de 15,5 à 18,0263016/28/36court/moyen/long420,020,03
de 18,5 à 22,0303420/36/45court/moyen/long530,020,03
de 22,5 à 26,0353920/36/45court/moyen/long530,020,05
de 26,5 à 30,0424625/45/56court/moyen/long530,020,05
de 30,5 à 35,0485225/45/56court/moyen/long530,040,05
de 35,5 à 42,0555930/56/67court/moyen/long53,50,040,05
de 42,5 à 48,0626630/56/67court/moyen/long63,50,040,05

Remarque(s) concernant cet article

Douilles de perçage DIN 172

Les solides douilles de perçage norelem sont disponibles dans les modèles les plus variés afin de permettre le choix d’une douille toujours idéalement adaptée à votre champ d’application. Les douilles DIN 172 vous permettent par exemple de percer des trous dans votre pièce à usiner à l’aide d’appareils de perçage appropriés, ou encore de renforcer des trous percés dans les matériaux moins durs, afin de leur faire conserver la forme souhaitée.

Constituées d’acier de cémentation spécial, les douilles de perçage DIN 172 sont disponibles en forme A et en forme B.
Elles sont trempées à une dureté de 740±80 HV 10 et rectifiées afin d’assurer leur fiabilité à l’utilisation. Les modèles disponibles sont proposés par pas de 0,1 mm jusqu’à un diamètre de 15 mm, puis de 0,5 mm entre 15 et 48 mm.

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40